Document downloaden () van 20
We make what matters work*

045461
+EZ/S-D

Eaton Moeller® series EZ Frontelement, voor TM-schakelaar, EZ-, sleutelbediend vergrendelingsmechanisme, ronis nr. D +EZ/SD

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series EZ toebehoren frontelement voor TM schakelaar
Catalogusnummer
045461
EAN
4015080454618
Productlengte/-diepte
20 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.3 kg
Voldoet aan:
CE
Modelcode
+EZ/S-D

Actor

Kleur bedieningselement
Zilver
Actuatortype
Sleutel
Aantal schakelposities
0

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Features & functions

Kleur frontring
Zwart
Materiaal frontring
Kunststof
Uitgerust met:
Frontring
Functies
Vergrendelmechanisme met sleutelbediening
Vergrendelingsvoorziening
RONIS-slot (60°)

Algemene informatie

Toebehoren
2 sleutels meegeleverd bij de geleverde apparatuur.
Beschermingsgraad
NEMA 12
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP65
Type
Vergrendel mogelijheden
Gebruikt met
TM mini-nokkenschakelaars

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.