Document downloaden () van 20
We make what matters work*

062149
Q18S3-GN

Eaton Moeller® series RMQ16 Sleutelschakelaar, 3 standen, groen, terugverend Q18S3-GN

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series RMQ16 Key-operated actuator
Catalogusnummer
062149
EAN
4015080621492
Productlengte/-diepte
50 mm
Hoogte van product
18 mm
Breedte van product
18 mm
Gewicht van product
0.02 kg
Certificering
CSA
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 46552
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL 508
UL File No.: E29184
Modelcode
Q18S3-GN

Productspecificaties

Type
sleutelbediende knop
Toebehoren
1 sleutel meegeleverd bij de geleverde apparatuur.
Kleur bedieningselement
Groen
Uitvoering actuator
veerretour
Terugverend
Sleutel uitneembaar in stand 0
10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Uitgerust met:
Frontring
Bedrijfsfrequentie
1800 schakelingen/uur
Mate van vervuiling
3
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Actuatortype
Sleutel
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
25 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Openingsdiameter
16 mm
Openingshoogte
0 mm
Bedrijfskoppel
0.4 Nm
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
24 V
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
Schakelhoek
45 °
Breedte opening
0 mm
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
800 V AC
Kleur frontring
Zwart
Schokbestendigheid
40 g, Mechanisch, Volgens IEC/EN 60068-2-27, Sinusstoot 11 ms
Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27
Materiaal frontring
Kunststof
Aansluitvermogen
0,5 - 1,0 mm²
Model
Sleutelbediend
Inbouwpositie
Zoals vereist
Formaat contactklemmen
2,8 x 0,8 mm volgens DIN 46244, Vlakstekker
2,8 x 0,8 mm volgens DIN 46247 en IEC 60760, Fast-on connectoren
Overspanningscategorie
III
Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 5.000.000 schakelhandelingen (statistisch bepaald, bij 5 V DC/1 mA)
1 storing per 10.000.000 schakelingen (statistisch bepaald, bij 24 VDC/5 mA)
Beschermingsgraad
NEMA 1
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP65
Kleur van melder
Overig
Lenstype
Vierkant (kwadratisch)
Levensduur, mechanische
3.000.000 schakelingen
Aantal schakelposities
3
Formaat
Afmetingen voorzijde: 18 x 18 mm
Productcategorie
RMQ16

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.