Eaton Moeller® series T3 AAN-UIT-schakelaar, T3, 32 A, inbouw, 1 schakelkamer(s), 1-polig, met zwarte draaigreep en frontplaat
Productnaam |
Eaton Moeller® series T3 aan/uit-schakelaar
|
Catalogusnummer |
064208
|
EAN |
4015080642084
|
Productlengte/-diepte |
79 mm
|
Hoogte van product |
54 mm
|
Breedte van product |
61 mm
|
Gewicht van product |
0.11 kg
|
Certificering |
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94 UL Category Control No.: NLRV CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA IEC/EN 60204 UL 60947-4-1 IEC/EN 60947-3 VDE 0660 UL IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-07 CE UL File No.: E36332 |
Opmerkingen bij catalogus |
Nominale kortstondige piekstroom (Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
|
Modelcode |
T3-1-8200/E
|
Uitgerust met: |
Zwarte draaigreep en frontplaat
|
Belettering |
0-1
|
Aantal polen |
1
|
Beschermingsgraad |
NEMA 12
|
Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP65
|
Levensduur, mechanische |
500.000 schakelingen
|
Montagemethode |
Inbouwmontage
|
Inbouwpositie |
Willekeurig
|
Aantal contactelementen |
1
|
Bedrijfsfrequentie |
1200 schakelingen/uur
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
AAN-UIT-schakelaar
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
Veilige isolatie |
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
|
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
|
Schokbestendigheid |
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 20 ms
|
Geschikt voor |
Frontmontage 4-gats
Aftakcircuits, geschikt als motorontkoppeling, (UL/CSA) |
Schakelhoek |
90 °
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
Aansluitvermogen |
1 x (0,75 - 4) mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², vast of samengeslagen 2 x (0,75 - 4) mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228 14 - 10 AWG, massief of flexibel met adereindhuls 1 x (1 - 6) mm², vast of samengeslagen |
Formaat schroeven |
M 4, aansluitschroef
|
Aanhaalmoment |
1,6 Nm, schroefklemmen
17,7 lb-in, schroefklemmen |
Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
260 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
260 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
240 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
170 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
23.7 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
23.7 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V |
23.7 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
14.7 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V |
32 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V |
32 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V |
32 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V |
26.4 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V |
17 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms |
25 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, bedieningsschakelaars L/R = 50 ms |
20 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-21, 240 V |
1 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V |
25 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V |
25 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V |
25 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V |
12 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 240 V |
5 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 220/230 V |
32 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 380/400 V |
32 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 500 V |
32 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 690 V |
25.5 A
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
11 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
11 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz |
11 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz |
15 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz |
15 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 220/230 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 380/400 V, 50 Hz |
15 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 500 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
Nominale ononderbroken stroom (lu) |
32 A
|
Ononderbroken stroom |
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
1 kA
|
Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
0,65 kA
650 A, contacten, 1 seconde |
Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) |
40 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA) |
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout) |
10 kA, SCCR (UL/CSA)
40 A, klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA) |
Kortsluitbeveiligingsklasse |
35 A gG/gL, zekering, contacten
|
Belastingswaarde |
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur)
2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur) 1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur) |
Aantal contacten in serie bij DC-21A, 240 V |
1
|
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V |
1
|
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V |
2
|
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V |
3
|
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V |
3
|
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 240 V |
5
|
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik) |
25 A, nominale ononderbroken stroom max. (UL/CSA)
|
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
A600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA) |
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3) |
320 A
|
Spanning per contactpaar in serie |
60 V
|
Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase |
1.5 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 1-fase |
3 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase |
3 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase |
3 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase |
3 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
7.5 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase |
10 HP
|
Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
|
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
Kleur actuator |
Zwart
|
Uitvoering actuator |
Vast
|
Actuatortype |
Korte draaigreep
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
1.1 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
32 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|