Eaton Moeller® series RMQ16 sleutelschakelaar, 3 standen, blauw, vast Q18S3R-BL
Productnaam |
Eaton Moeller® series RMQ16 Key-operated actuator
|
Catalogusnummer |
064430
|
EAN |
4015080644309
|
Productlengte/-diepte |
50 mm
|
Hoogte van product |
18 mm
|
Breedte van product |
18 mm
|
Gewicht van product |
0.02 kg
|
Certificering |
CSA File No.: 46552
IEC/EN 60947 CSA CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 UL UL File No.: E29184 CE UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 |
Modelcode |
Q18S3R-BL
|
Kleur frontring |
Zwart
|
Materiaal frontring |
Kunststof
|
Model |
Sleutelbediend
|
Uitgerust met: |
Frontring
|
Toebehoren |
1 sleutel meegeleverd bij de geleverde apparatuur.
|
Beschermingsgraad |
NEMA 1
|
Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP65
|
Levensduur, mechanische |
3.000.000 schakelingen
|
Openingsdiameter |
16 mm
|
Bedrijfsfrequentie |
1800 schakelingen/uur
|
Bedrijfskoppel |
0.4 Nm
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
RMQ16
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
800 V AC
|
Formaat |
Afmetingen voorzijde: 18 x 18 mm
|
Schakelhoek |
45 °
|
Aansluitvermogen |
0,5 - 1,0 mm²
|
Formaat contactklemmen |
2,8 x 0,8 mm volgens DIN 46244, Vlakstekker
2,8 x 0,8 mm volgens DIN 46247 en IEC 60760, Fast-on connectoren |
Type |
sleutelbediende knop
|
Inbouwpositie |
Willekeurig
|
Schokbestendigheid |
40 g, Mechanisch, Volgens IEC/EN 60068-2-27, Sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 |
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
25 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
Nominale isolatiespanning (Ui) |
250 V
|
Kleur bedieningselement |
Blauw
|
Uitvoering actuator |
Sleutel uitneembaar in stand 0
Sleutel uitneembaar in stand 2 Vast Schakelfunctie vergrendelend |
Actuatortype |
Sleutel
|
Aantal schakelposities |
3
|
Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Op aanvraag
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Niet toepasbaar.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|