Document downloaden () van 20
We make what matters work*
Wordt uit productie genomen

080698
CU-BAND10X16X0,8-GNYE

Eaton xEffect meerlaagse koperband-behuizingen voor schakel- en besturingsapparatuur. Koperstrip, vertind, 400A, 10x16x0,8mm, groen/geel

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEffect Multi-Layer Copper Band Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalogusnummer
080698
EAN
4015080806981
Productlengte/-diepte
2000 mm
Hoogte van product
20 mm
Breedte van product
15 mm
Gewicht van product
2.563 kg
Voldoet aan:
UL 758
UL CSA09 (max. 105 °C)
EN 60439-1
CE marking
EN 60439-3
RoHS conform
Certificering
UL (File No. E248096)
UL (Category Control Number AVLV2)
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
Modelcode
CU-BAND10X16X0,8-GNYE

Productspecificaties

Gebruikt met
Koperband geïsoleerd
Bedradingsmateriaal voor apparaten
Speciale voorzieningen
  • E-Cu gelamineerde geleider, vertind
  • UL-goedgekeurd tot max. 600 V AC
  • Isolatiemateriaal hittebestendig tot +105 °C
Type
Algemene schakelpaneel accessoire
Kenmerken
Zelfdovend volgens UL 94 V0
Gelamelleerd
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Koperband geïsoleerd
Voltage-classificatie
1000 V AC, 1500 V DC
Nominale spanning (UL CSA 13)
Max. 600 V AC, 750 V DC
Raildikte
12 mm
Diameter
124 mm²
Lameldikte
0.8 mm
Aantal zekeringhouders (mes)
10
Ampèrewaarde
400 A
Kleur
Geelgroen
Diëlektrische sterkte
20 kV/mm
Afmetingen - bandspecificatie
10 mm x 16 mm x 0,8 mm
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
400 A

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.