Document downloaden () van 20
We make what matters work*
Wordt uit productie genomen

080769
CU-BAND11X21X1-BU

Eaton xEffect meerlaagse koperband-behuizingen voor schakel- en besturingsapparatuur. Koperstrip, vertind, 630A, 11x21x1mm, blauw

Er is een nieuwere versie van dit product beschikbaar:

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEffect Multi-Layer Copper Band Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalogusnummer
080769
EAN
4015080807698
Productlengte/-diepte
2000 mm
Hoogte van product
15 mm
Breedte van product
25 mm
Gewicht van product
4.578 kg
Voldoet aan:
UL CSA09 (max. 105 °C)
UL 758
CE marking
EN 60439-1
EN 60439-3
RoHS conform
Certificering
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
UL (File No. E248096)
UL (Category Control Number AVLV2)
Modelcode
CU-BAND11X21X1-BU

Productspecificaties

Gebruikt met
Bedradingsmateriaal voor apparaten
Koperband geïsoleerd
Speciale voorzieningen
  • E-Cu gelamineerde geleider, vertind
  • UL-goedgekeurd tot max. 600 V AC
  • Isolatiemateriaal hittebestendig tot +105 °C
Type
Algemene schakelpaneel accessoire
Kenmerken
Zelfdovend volgens UL 94 V0
Gelamelleerd
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Koperband geïsoleerd
Voltage-classificatie
1000 V AC, 1500 V DC
Nominale spanning (UL CSA 13)
Max. 600 V AC, 750 V DC
Raildikte
15 mm
Diameter
231 mm²
Lameldikte
1 mm
Aantal zekeringhouders (mes)
11
Ampèrewaarde
630 A
Kleur
Blauw
Diëlektrische sterkte
20 kV/mm
Afmetingen - bandspecificatie
11 mm x 21 mm x 1 mm
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
630 A

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.