Document downloaden () van 20
We make what matters work*

080960
CU-BAND3X9X0,8-BU

Eaton xEffect meerlaagse koperbandbehuizingen voor schakel- en besturingsapparatuur. Koperstrip, vertind, 100A, 3x9x0,8mm, blauw

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEffect Multi-Layer Copper Band Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalogusnummer
080960
EAN
4015080809609
Productlengte/-diepte
2000 mm
Hoogte van product
6 mm
Breedte van product
15 mm
Gewicht van product
0.518 kg
Voldoet aan:
EN 60439-1
UL 758
CE marking
UL CSA09 (max. 105 °C)
EN 60439-3
RoHS conform
Certificering
UL (File No. E248096)
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
UL (Category Control Number AVLV2)
Modelcode
CU-BAND3X9X0,8-BU

Productspecificaties

Gebruikt met
Bedradingsmateriaal voor apparaten
Koperband geïsoleerd
Speciale voorzieningen
  • E-Cu gelamineerde geleider, vertind
  • UL-goedgekeurd tot max. 600 V AC
  • Isolatiemateriaal hittebestendig tot +105 °C
Type
Algemene schakelpaneel accessoire
Kenmerken
Zelfdovend volgens UL 94 V0
Gelamelleerd
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Koperband geïsoleerd
Voltage-classificatie
1000 V AC, 1500 V DC
Nominale spanning (UL CSA 13)
Max. 600 V AC, 750 V DC
Raildikte
6.4 mm
Diameter
21.6 mm²
Lameldikte
0.8 mm
Aantal zekeringhouders (mes)
3
Ampèrewaarde
100 A
Kleur
Blauw
Diëlektrische sterkte
20 kV/mm
Afmetingen - bandspecificatie
3 mm x 9 mm x 0,8 mm
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
100 A

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.