Eaton Moeller® series TM Stappenschakelaars, TM, 10 A, Inbouwmontage, 3 schakelkamer(s), Contacten: 6, 30 °, vast, met tipstand naar 0, 0-6, ontwerpnummer 8244
Productnaam |
Eaton Moeller® series TM nokkenschakelaar
|
Catalogusnummer |
081997
|
EAN |
4015080819974
|
Productlengte/-diepte |
86 mm
|
Hoogte van product |
30 mm
|
Breedte van product |
30 mm
|
Gewicht van product |
0.05 kg
|
Certificering |
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5-1 VDE 0660 IEC/EN 60947-3 CSA-C22.2 No. 94 UL CE Certified by UL for use in Canada UL Category Control No.: NLRV UL 508 UL File No.: E36332 UL report applies to both US and Canada CSA-C22.2 No. 14-05 CSA |
Modelcode |
TM-3-8244/E
|
Uitgerust met: |
0 (uit) positie
Zwarte draaigreep en frontplaat |
Belettering |
0-6
|
Aantal polen |
Enkelpolig
|
Beschermingsgraad |
IP65
|
Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP65
NEMA 12 |
Levensduur, mechanische |
1.000.000 schakelingen
|
Montagemethode |
Inbouwmontage
|
Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
Aantal contactelementen |
3
|
Bedrijfsfrequentie |
1200 schakelingen / uur
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
Bedieningsschakelaars
|
Productcategorie |
Bedieningsschakelaars
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4000 V AC
|
Geschikt voor |
Frontmontage
|
Schakelhoek |
30 °
|
Type |
Stappenschakelaar
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
2 x 1,0 mm², adereindhulzen volgens DIN 46228
1 x 1,0 mm², adereindhulzen volgens DIN 46228 |
Aansluitvermogen (flexibel) |
2 x 1,5 mm²
1 x 1,5 mm² |
Aansluitvermogen (vast/flexibel met kunststof huls AWG) |
14
|
Aansluitvermogen (massief/meeraderig) |
2 x 1,5 mm²
1 x 1,5 mm² |
Formaat schroeven |
M2,5, Aansluitschroef
|
Aanhaalmoment |
0,4 Nm, Schroefklemmen
3,5 lb-in, Schroefklemmen |
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
500 V
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V |
10 A
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz |
3 kW
|
Nominale ononderbroken stroom (lu) |
10 A
|
Ononderbroken stroom |
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.
|
Kortsluitbeveiligingsklasse |
10 A gG/gL, zekering, contacten
|
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik) |
10 A, Nominale ononderbroken stroom max. (UL/CSA)
|
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
A300 (UL/CSA)
|
Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase |
0.33 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 3-fase |
0.75 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase |
0.75 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase |
1 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 277 V, 60 Hz, 1-fase |
0.75 HP
|
Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
|
Aantal contactbezettingen |
6
|
Uitvoering actuator |
Met 0 (uit) positie
Permanent |
Actuatortype |
Tuimelschakelaar
|
Aantal stappen |
6 (30°)
|
Aantal schakelposities |
7
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0.15 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
10 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|