Eaton Moeller® series L-PKZ0 indicatielampje, groen, 230V neonlamp
| Productnaam |
Eaton Moeller® series L-PKZ0 accessoire signaallamp
|
| Catalogusnummer |
082154
|
| EAN |
4015080821540
|
| Productlengte/-diepte |
50 mm
|
| Hoogte van product |
17 mm
|
| Breedte van product |
17 mm
|
| Gewicht van product |
0.01 kg
|
| Voldoet aan: |
CE
|
| Modelcode |
L-PKZ0-GN(230V)
|
| Omgevingstemperatuur - max |
55 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0.46 W
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Op aanvraag
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale regelnetspanning |
110 - 230 V (Us)
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
230 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min |
110 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
230 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - min |
110 V
|
| Kleur frontring |
Overig
|
| Materiaal frontring |
Kunststof
|
| Kleur |
Groen
|
| Uitgerust met: |
Lichtbron
|
| Lenskleur |
Groen
|
| Beschermingsgraad |
IP65
NEMA overig |
| Type elektrische aansluiting |
Kabel
|
| Openingsdiameter |
16 mm
|
| Productcategorie |
Accessoires
|
| Type spanning |
AC/DC
|