Document downloaden () van 20
Wordt uit productie genomen

088001
Model Code: Q18LF-RT/WB

Eaton Moeller® series RMQ16 signaallamp, verzonken, rood, +gloeilamp, 24 V Q18LF-RT/WB

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series RMQ16 Indicator light
Catalogusnummer
088001
EAN
4015080880011
Productlengte/-diepte
59 mm
Hoogte van product
18 mm
Breedte van product
18 mm
Gewicht van product
0.009 kg
Certificering
CE
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
CSA File No.: 46552
CSA
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
UL
UL Category Control No.: NKCR
Modelcode
Q18LF-RT/WB

Functies & kenmerken

Kleur frontring
Zwart
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Vlak
Uitgerust met:
Frontring
Lenskleur
Rood

Algemeen

Beschermingsgraad
NEMA 1
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP65
Openingsdiameter
16 mm
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
RMQ16
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
800 V AC
Formaat
Afmetingen voorzijde: 18 x 18 mm
Aansluitvermogen
0,5 - 1,0 mm²
Formaat contactklemmen
2,8 x 0,8 mm volgens DIN 46244, Vlakstekker
2,8 x 0,8 mm volgens DIN 46247 en IEC 60760, Fast-on connectoren
Type
Signaallampen

Omgevingsomstandigheden, mechanisch

Inbouwpositie
Willekeurig
Schokbestendigheid
40 g, Mechanisch, Volgens IEC/EN 60068-2-27, Sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27

Klimatologische milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Elektrische waarde

Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Ontwerpverificatie

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
1 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
Niet van toepassing, volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren