Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

088917
PKZM0-16-T

Eaton Moeller® series PKZM0 transformatorbeveiligingsschakelaar, 3p, Ir=10-16A, schroefaansluiting

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series PKZM0 transformatorbeveiligingsschakelaar
Catalogusnummer
088917
EAN
4015080889175
Productlengte/-diepte
76 mm
Hoogte van product
93 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.294 kg
Certificering
VDE 0660
IEC/EN 60947
CE
UL
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
Modelcode
PKZM0-16-T

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - max
55 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Contacten

Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0

Ontwerpverificatie

Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
16 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
6 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
2 W

Elektrische waarde

Nominale frequentie - max
60 Hz
Nominale frequentie - min
50 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
16 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 440 V, 50 Hz
9 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 500 V, 50 Hz
9 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 690 V, 50 Hz
12.5 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
690 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min
690 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
16 A

Features & functions

Actuatortype
Draaiknop
Kenmerken
Fase-uitvalgevoeligheid (volgens IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 deel 102)
Uitgerust met:
Uitgeschakeld-indicator
Functies
Voor de bescherming van transformatoren met een hoge inschakelstroom
Transformator beveiliging
Aantal polen
Driepolig

Algemene informatie

Verbinding
Schroefklemmen
Beschermingsgraad
Aansluitingen: IP00
IP20
Levensduur, elektrisch
100.000 schakelingen
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Montagemethode
DIN-railmontage optioneel
Inbouwpositie
Kan worden vastgeklikt op IEC/EN 60715 DIN-rail met een hoogte van 7,5 of 15 mm.
Bedrijfsfrequentie
40 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Transformator beveiligingsschakelaar
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Schokbestendigheid
25 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
Geschikt voor
Ook motoren met rendementsklasse IE3
DIN-rail-montage
Temperatuurcompensatie
≤ 0,25 %/K, residuele fout voor T > 40°
-25 - 55 °C, werkbereik
-5 - 40 °C volgens IEC/EN 60947, VDE 0660

Kortsluitvastheid

Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcs bij 400 V AC
38 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcs bij 440 V AC
12 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcs bij 500 V AC
4 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcs bij 690 V AC
2 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcu bij 400 V AC
50 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcu bij 440 V AC
15 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcu bij 500 V AC
15 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcu bij 690 V AC
3 kA
Kortsluitstroom
60 kA DC, tot 250 V DC, hoofdgeleiders
Classificatie kortsluitstroom (groepsbeveiliging)
10 kA, 600 V high fault, zekering, SCCR (UL/CSA) met 150 A, 600 V high fault, zekering, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 V high fault, CB, SCCR (UL/CSA) met 125 A, 600 V high fault, CB, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V high fault, CB met CL, SCCR (UL/CSA) met 600 A, 600 V high fault, CB met CL, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V high fault, zekering met CL, SCCR (UL/CSA) met 600 A, 600 V high fault, zekering met CL, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 480 V high fault, CB, SCCR (UL/CSA) met 600 A, 480 V high fault, CB, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 480 V high fault, zekering, SCCR (UL/CSA) met 600 A, 480 V high fault, zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiliging
Basisapparaat, vaste instelling: 20 x Iu
± 20% tolerantie
280 A, Irm

Schakelcapaciteit

Schakelvermogen
16 A, AC-3 tot 690 V
16 A (3 contacten in serie), DC-5 tot 250V

Klemcapaciteit

Striplengte (hoofdkabel)
10 mm
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (1 - 6) mm², adereindhuls volgens DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², adereindhuls volgens DIN 46228
Aansluitvermogen (massief)
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 10
Aanhaalmoment
1,7 Nm, schroefklemmen, hoofdstroomkabel

Uitschakelblokken

Instelling overbelastingsstroomvrijgave - max
16 A
Instelling overbelastingsstroomvrijgave -min
10 A

Productspecificatie exporteren