Document downloaden () van 20
We make what matters work*

092149
T5B-4-41/Z

Eaton Moeller® series T5B omschakelaar, 63 A, tussenbouw, 4 schakelkamer(s), contacten: 8, 45 °, vast, 0 (uit) positie, netvoeding-0-noodstroom, referentienummer 41

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series T5B omschakelaar
Catalogusnummer
092149
EAN
4015080921493
Productlengte/-diepte
182 mm
Hoogte van product
88 mm
Breedte van product
88 mm
Gewicht van product
0.769 kg
Certificering
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 94
UL 60947-4-1
CE
UL
VDE 0660
IEC/EN 60204
UL File No.: E36332
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947-3
Opmerkingen bij catalogus
Nominale korteduurstroom (Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
Modelcode
T5B-4-41/Z

Actor

Uitvoering actuator
Met nulstand
Permanent
Actuatortype
Korte draaigreep

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30

Contacten

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Aantal contactbezettingen
8

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
4.5 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
63 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Elektrische waarde

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
520 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
600 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
480 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
340 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
63 A bij AC 3, 230 V sterdriehoek
63 A bij AC 3, 400 V sterdriehoek
57,2 A bij AC 3, 500 V sterdriehoek
29,4 A bij AC 3, 690 V sterdriehoek
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V
63 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V
63 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V
33 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V
23.8 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
51 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
41 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
33 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms
63 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, bedieningsschakelaars L/R = 50 ms
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 240 V
20 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V
50 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz
22 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz
22 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
22 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
22 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 500 V, 50 Hz
37 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 690 V, 50 Hz
22 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
63 A
Ononderbroken stroom
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.

Features & functions

Behuizingsmateriaal
Kunststof
Uitgerust met:
Zwarte draaigreep en frontplaat
0 (uit) positie
Belettering
" Net-0-Noodstroom "
Aantal polen
4

Algemene informatie

Beschermingsgraad
IP65
NEMA 12
NEMA 1
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP65
NEMA 12
Levensduur, mechanische
500.000 schakelingen
Model
Omschakelaar
Montagemethode
Montage aan de achterkant
Inbouwpositie
Zoals vereist
Aantal contactelementen
4
Bedrijfsfrequentie
1200 schakelingen / uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Bedieningsschakelaars
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Veilige isolatie
440 V AC, Tussen de contacten, Volgens EN 61140
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
Schokbestendigheid
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 20 ms
Geschikt voor
Achterbouw
Aftakcircuits, geschikt als lastscheider motor, (UL/CSA)
Bodemmontage
Frontmontage
Schakelhoek
45 °
Type
Omschakelaar

Nom. vermogen

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 1-fase
7.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
15 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
10 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
15 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
40 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
40 HP

Kortsluitvastheid

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
2 kA
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
1,3 kA, contacten, 1 seconde
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout)
100 A, klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse
80 A gG/gL, zekering, contacten

Schakelcapaciteit

Belastingswaarde
1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur)
2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur)
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur)
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V
3
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V
1
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 240 V
6
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V
2
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V
3
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3)
800 A
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
63 A, nominale ononderbroken stroom max. (UL/CSA)
Spanning per contactpaar in serie
60 V

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
M 6, aansluitschroef
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (1,5 - 10) mm², adereindhuls volgens DIN 46228
1 x (1 - 25) mm², adereindhulzen volgens DIN 46228
Aansluitvermogen (vast/flexibel met kunststof huls AWG)
12-4
Aansluitvermogen (massief/meeraderig)
2 x (2,5 - 16) mm²
1 x (2,5 - 35) mm²
Aanhaalmoment
35,4 lb-in, schroefklemmen
4 Nm, schroefklemmen

Productspecificatie exporteren