Eaton Bussmann series Britse standaard laagspanningszekering, 100 A, 600 V AC, 250 V DC, HRCII-C, 22 x 127 mm, CSA
Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
Catalogusnummer |
100L09C
|
EAN |
5027590427753
|
UPC |
051712551137
|
Productlengte/-diepte |
36 mm
|
Hoogte van product |
36 mm
|
Breedte van product |
135 mm
|
Gewicht van product |
75 g
|
Voldoet aan: |
RoHS-compliant
|
Ampèrewaarde |
100 A
|
Voltage-classificatie |
600 V
|
Type spanning |
AC/DC
|
Uitschakelvermogen |
200 kA
|