Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

100LR85
100A 415V 33kA AC Low Voltage Fuse

Eaton Bussmann series Britse standaard laagspanningszekering, 100 A, AC 415 V, systeem C uitvoering II, 30 x 57 mm, gL/gG

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
100LR85
EAN
5027590427807
Productlengte/-diepte
57 mm
Hoogte van product
30.2 mm
Breedte van product
30.2 mm
Gewicht van product
101 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
BS
IEC 60269
Modelcode
100A 415V 33kA AC Low Voltage Fuse

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
100 A
Uitschakelvermogen
33 kA
Klasse
Klasse C gG/gL
Voltage-classificatie
415 V
Type spanning
AC

Productspecificaties

Toepassing
Beveiliging van inkomende kabels in woon- en bedrijfspanden
Verbinding
Metalen kap x metalen kap
Type zekering
LR85

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.