Eaton Moeller® series DILA hulpcontactblok, type: hoge versie, 2-polig, Ith= 16 A, 2 nc, frontbevestiging, schroefklemmen, MSC
Productnaam |
Eaton Moeller® series DILA accessoire hulpcontactmodule
|
Catalogusnummer |
101041
|
EAN |
4015081009367
|
Productlengte/-diepte |
55 mm
|
Hoogte van product |
38 mm
|
Breedte van product |
36 mm
|
Gewicht van product |
0.039 kg
|
Certificering |
VDE 0660
CSA CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947 UL CE IEC/EN 60947-4-1 |
Modelcode |
DILA-XHIT02
|
Kenmerken |
Onderling vergrendelde tegengestelde contacten binnen een hulpcontactblokje (volgens IEC 60947-5-1, bijlage L)
|
Functies |
Voor combinatie met elektrische bedradingssets
|
Uitgerust met: |
Schakelelementen volgens EN 50005
Onderling vergrendelde tegenoverliggende contacten |
Aantal polen |
Tweepolig
|
Type elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
Beschermingsgraad |
IP20
|
Schokbestendigheid |
5 g, nc hulpcontact, basiseenheid met hulpcontactblokje, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, basiseenheid met hulpcontactblokje, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms |
Levensduur, elektrisch |
1.300.000 schakelingen (bij 230 V, AC-15, 3 A)
|
Model |
Opzetbaar
|
Montagemethode |
Frontbevestiging
|
Verbinding |
Schroefklemmen
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Bescherming |
Vinger- en handveilig, Bescherming tegen direct contact bij bediening van voorzijde (EN 50274)
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V
6000 V AC |
Type |
Hulpcontact frontmontage, hoge versie
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 |
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², schroefklemmen
1 x (0,75 - 2,5) mm², schroefklemmen |
Aansluitvermogen (massief) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², schroefklemmen
2 x (0,75 - 2,5) mm², schroefklemmen |
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
18 - 14, schroefklemmen
|
Formaat schroevendraaier |
2, schroefklem, pozidriv-schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier |
Aanhaalmoment |
1,2 Nm, schroefklemmen
|
Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open) |
16 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
0,5 A bij 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie)
6 A bij 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie) 10 A bij 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie) 1 A bij 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie) 3 A bij 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie) 0,25 A bij 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie) 2,5 A bij 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie) 1 A bij 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie) |
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
4 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V |
1.5 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V |
2.5 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 60 V |
1 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V |
0.5 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V |
0.25 A
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
690 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
500 V
|
Kortsluitbeveiligingsklasse |
Max. 10 A gG/gL, zekering, zonder lassen, hulpcontacten
|
Kortsluitbeveiligingsklasse zonder lassen |
10 A gG/gL, 500 V, max. Zekering, contacten
|
Veilige isolatie |
400 V AC, tussen hulpcontacten, volgens EN 61140
400 V AC, tussen spoel en hulpcontacten, volgens EN 61140 |
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA) |
Betrouwbaarheid regelcircuit |
λ < 5 x 1/10⁷ (1 storing bij 2.000.000 schakelingen bij Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
Aantal contacten (verbreekcontacten) |
2
|
Aantal contacten (maakcontacten) |
0
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0.16 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
4 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|