Document downloaden () van 20
We make what matters work*

101261
Model Code: PLI-D6/1

Eaton Moeller series xPole - PLI MCB. Installatieautomaat (MCB) met steekklem, 6 A, 1p, karakteristiek: D

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - PLI MCB
Catalogusnummer
101261
EAN
4015081011964
Productlengte/-diepte
84 mm
Hoogte van product
75.5 mm
Breedte van product
17.5 mm
Gewicht van product
0.107 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
PLI-D6/1

Productspecificaties

Gebruikt met
Installatieautomaat
PLI
Ampèrewaarde
6 A
Kenmerken
Extra apparatuur mogelijk
Mate van vervuiling
2
Beschermingsgraad
IP20
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
1,5 W
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Uitschakelcurve
D
Omgevingstemperatuur - max
75 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Ingebouwde diepte
70.5 mm
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1 mm²
Klasse stroombegrenzer
3
Frequentie - max
60 Hz
Frequentie - min
50 Hz
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
1
Type spanning
AC
Overspanningscategorie
III
Aantal polen
Enkelpolig
Schakelaareigenschappen
D
Type
  • Installatieautomaat
  • PLI
Speciale voorzieningen
Tip voor omgevingstemperatuur: een toename van 1 °C resulteert in een lineaire afname van 0,5% van de stroomvoerende capaciteit
Toepassing
  • Schakelmateriaal voor residentiële en commerciële toepassingen
  • xPole - Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Aantal polen (beveiligd)
1
Aantal polen (totaal)
1
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
230 V
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 230 V
10 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 400 V
10 kA
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Vermogensverlies
1.2 W

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.