BC-A-3/39 Opbouwverdeler, 3-rijen, met achterwand, klasse 2
| Productnaam |
Eaton xComfort BC uitvoering A
|
| Catalogusnummer |
101552
|
| EAN |
4015081014446
|
| Productlengte/-diepte |
480 mm
|
| Hoogte van product |
100 mm
|
| Breedte van product |
260 mm
|
| Gewicht van product |
1.6 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
BC-A-3/39
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
650 °C; Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Niet relevant voor binnenopstelling.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing voor kast zonder hijsinrichtingen.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
IK07
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
IP30
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Beschermingsklasse 2, daarom niet van toepassing.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Ui = 440 VAC
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
4 kV
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| Behuizingsmateriaal |
Kunststof
|
| Inbouwhoogte |
0 mm
|
| Ingebouwde hoogte |
234 mm
|
| Ingebouwde diepte |
46 mm
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890) |
18 W
|
| Sluitingstype |
Overig
|
| Deksel-/deurmodel |
Met uitsparing
|
| Deksel-/deurtype |
Optioneel
Overig |
| RAL-nummer |
9010
|
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
13
|
| Kleur |
Wit
|
| Aantal rijen |
3
|
| Beschermingsgraad |
IP30
|
| Functies |
Verzegelbaar
|
| Montagemethode |
Opbouw (stucwerk)
DIN-profiel |
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890) |
36 W
|
| Interne diepte |
72 mm
|
| Number of openings for socket outlets |
0
|