Document downloaden () van 20

101560
Model Code: BC-A-3/39-TW

BC-A-3/39-TW Opbouwverdeler, 3-rijen, met achterwand en witte deur, klasse 2

General specifications

Productnaam
Eaton xComfort BC uitvoering A
Catalogusnummer
101560
EAN
4015081014521
Productlengte/-diepte
480 mm
Hoogte van product
145 mm
Breedte van product
260 mm
Gewicht van product
1.8 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
BC-A-3/39-TW

Productspecificaties

10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.13 Mechanische functie
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
650 °C; Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Niet relevant voor binnenopstelling.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing voor kast zonder hijsinrichtingen.
10.2.6 Mechanische impact
IK07
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
IP40
10.4 Openingen en kruipwegen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Beschermingsklasse 2, daarom niet van toepassing.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Ui = 440 VAC
10.9.3 Stoothoudspanning
4 kV
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
Behuizingsmateriaal
Kunststof
Ingebouwde hoogte
234 mm
Ingebouwde diepte
46 mm
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890)
20 W
Sluitingstype
Overig
Deksel-/deurmodel
Met uitsparing
Deksel-/deurtype
Deur
Enkel
RAL-nummer
9010
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
13
Kleur
Wit
Aantal rijen
3
Beschermingsgraad
IP40
Functies
Verzegelbaar
Montagemethode
DIN-profiel
Opbouw (stucwerk)
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890)
41 W
Interne diepte
72 mm
Aantal openingen voor stopcontacten
0

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.