Eaton xEnergy Basis LV-systemen laagspanningsschakelsystemen. Witte staande verdeler, flexibele opbouw, B = 400 mm, H = 1760 mm, D = 300 mm
| Productnaam |
Eaton xEnergy Basic lege behuizing
|
| Catalogusnummer |
102407
|
| EAN |
4015081022953
|
| Productlengte/-diepte |
300 mm
|
| Hoogte van product |
1760 mm
|
| Breedte van product |
400 mm
|
| Gewicht van product |
25 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
BP-F-400/17/3-F-W
|
| Type |
Basisapparaat
|
| Toepassing |
Binnen (installatieplaats)
|
| Kleur |
Verkeerswit (RAL 9016)
Wit |
| Oppervlakteafwerking |
Met poedercoating
Poedercoating |
| Montagemethode |
Staande verdeler
Vrijstaand |
| Materiaal |
Plaatstaal
Staal |
| Beschermingsgraad |
IP30
IK08 (slagvastheid) Overig IK08 |
| Aantal connectorgaten |
0
|
| Aantal deksels/deuren |
0
|
| Aantal sloten |
0
|
| Materiaalklasse |
Plaatstaal
|
| Installatietype |
Vloerinstallatie mogelijk
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 20°C vrijstaande beh. mid boven (IEC 60890) |
75 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 20°C beh. mid boven wandmontage (IEC 60890) |
65 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 35°C vrijstaande beh. mid boven (IEC 60890) |
151 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 35°C beh. mid boven wandmontage (IEC 60890) |
131 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C vrijstaande afz. beh. boven (IEC 60890) |
101 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C vrijstaande startbeh. boven (IEC 60890) |
88 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890) |
84 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C startbeh. wandmontage boven (IEC 60890) |
73 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C vrijstaande afz. beh. boven (IEC 60890) |
203 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C vrijstaande startbeh. boven (IEC 60890) |
176 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890) |
168 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C startbeh. wandmontage boven (IEC 60890) |
147 W
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Niet relevant voor binnenopstelling.
|
| 10.2.5 Heffen |
Vervuld, opgebouwd en beveiligd overeenkomstig actueel geldige montagehandleiding.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
IK08
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
IP30
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
< 0,1 Ω; voldoet aan de eisen van de productnorm.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Ui = 440 VAC
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
4 kV
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Niet van toepassing voor metalen behuizingen.
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| Kenmerken |
EMC-uitvoering
Montageplaat diepteverstelbaar |
| Uitgerust met: |
Deur
|
| Functies |
Basisapparaat
|
| RAL-nummer |
9016
|
| Geschikt voor |
Metrische montage
|