Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

102409
BP-F-600/17/3-F-W

Eaton xEnergy Basis LV-systemen laagspanningsschakelsystemen. Witte staande verdeler, flexibele opbouw, B = 600 mm, H = 1760 mm, D = 300 mm

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Basic lege behuizing
Catalogusnummer
102409
EAN
4015081022977
Productlengte/-diepte
300 mm
Hoogte van product
1760 mm
Breedte van product
600 mm
Gewicht van product
29.5 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
BP-F-600/17/3-F-W

Aanvullende informatie

Kenmerken
EMC-uitvoering
Montageplaat diepteverstelbaar
Uitgerust met:
Deur
Functies
Basisapparaat
RAL-nummer
9016
Geschikt voor
Metrische montage

Leveringsprogramma

Toepassing
Binnen (installatieplaats)
Kleur
Verkeerswit (RAL 9016)
Wit
Type
Basisapparaat

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Niet relevant voor binnenopstelling.
10.2.5 Heffen
Vervuld, opgebouwd en beveiligd overeenkomstig actueel geldige montagehandleiding.
10.2.6 Mechanische impact
IK08
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
IP30
10.4 Openingen en kruipwegen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
< 0,1 Ω; voldoet aan de eisen van de productnorm.
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
Ui = 440 VAC
10.9.3 Stoothoudspanning
4 kV
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Niet van toepassing voor metalen behuizingen.

Technical data - mechanical

Materiaalklasse
Plaatstaal
Installatietype
Vloerinstallatie mogelijk
Materiaal
Staal
Plaatstaal
Montagemethode
Staande verdeler
Vrijstaand
Aantal connectorgaten
0
Aantal deksels/deuren
0
Aantal sloten
0
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Met poedercoating
Beschermingsgraad
IK08 (slagvastheid)
IP30
Overig
IK08

Verificatie van temperatuurstijging volgens IEC 60890

Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 20°C vrijstaande beh. mid boven (IEC 60890)
126 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 20°C beh. mid boven wandmontage (IEC 60890)
112 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 35°C vrijstaande beh. mid boven (IEC 60890)
253 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 35°C beh. mid boven wandmontage (IEC 60890)
225 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C vrijstaande afz. beh. boven (IEC 60890)
148 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C vrijstaande startbeh. boven (IEC 60890)
136 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890)
126 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C startbeh. wandmontage boven (IEC 60890)
118 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C vrijstaande afz. beh. boven (IEC 60890)
297 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C vrijstaande startbeh. boven (IEC 60890)
273 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890)
253 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C startbeh. wandmontage boven (IEC 60890)
237 W

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.