Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

102441
BPZ-DT-800/17-P

Eaton xEnergy Basis LV-systemen laagspanningsschakelsystemen. Glazen deur, voor HxB=1760x800mm, Clip-down-hendel

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Basic deur
Catalogusnummer
102441
EAN
4015081023295
Productlengte/-diepte
65 mm
Hoogte van product
1720 mm
Breedte van product
792 mm
Gewicht van product
8.2 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
BPZ-DT-800/17-P

Aanvullende informatie

Kenmerken
Uitvoering als zichtdeur
Functies
Extra apparatuur

Leveringsprogramma

Kleur
Lichtgrijs (RAL 7035)
Grijs
Model
Aanslagdeur
Type
Extra apparatuur

Technical data - mechanical

Deksel-/deurkleur
Transparant
Deksel-/deurtype
Zwenkhefboom
Materiaal behuizing
Plaatstaal/Glas
Materiaal
Staal
Plaatstaal/Glas
Montagemethode
Staande verdeler
Geschikt voor hoogte
1760 mm
Geschikt voor breedte
800 mm
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Met poedercoating
Beschermingsgraad
IP30
NEMA overig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.