Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

102446
BPZ-DS-600/20-W

Eaton xEnergy Basis LV-systemen laagspanningsschakelsystemen. Metalen deur, voor HxB =2060x600mm, wit

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Basic deur
Catalogusnummer
102446
EAN
4015081023349
Productlengte/-diepte
45 mm
Hoogte van product
2020 mm
Breedte van product
592 mm
Gewicht van product
10.6 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
BPZ-DS-600/20-W

Aanvullende informatie

Kenmerken
EMC-uitvoering
Functies
Staande kast
Extra apparatuur
Speciale voorzieningen
  • Kan gebruikt worden als linkerdeur voor uitvoeringen met twee deuren.
  • Gesloten
  • Enkele vleugeldeur
  • Montage vanaf de voorkant, snelle montage, scharnieren aan de linker- of rechterkant mogelijk.
  • Deuropeningshoek 167°
  • 3-punts bedieningsdoorn met rolhefboomslot
  • Linkerdeur voor een tweedelig ontwerp met een kastbreedte van 1200 mm.
Gebruikt met
Overweging voor accessoires
Staande kast
Installatieverdeler IVS
Accessoire

Leveringsprogramma

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Deuren
Kleur
Wit
Verkeerswit (RAL 9016)
Model
Aanslagdeur
Type
Extra apparatuur voor het vrijstaande installatieverdeler systeem IVS

Technical data - mechanical

Deksel-/deurtype
Driepuntsvergendeling
Materiaal behuizing
Plaatstaal
Materiaal
Plaatstaal
Staal
Montagemethode
Opbouw
Inbouw
Staande verdeler
Geschikt voor hoogte
2060 mm
Geschikt voor breedte
600 mm
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Met poedercoating
Type unit
Modulair systeem
Beschermingsgraad
IP30
NEMA overig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.