Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

102471
BPZ-CDB

Eaton xEnergy Basis LV-systemen laagspanningsschakelsystemen. Bevestigingsmateriaal voor kabelgoot H = 8mm

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Basic installatiecomponent
Catalogusnummer
102471
EAN
4015081023592
Productlengte/-diepte
18 mm
Hoogte van product
75 mm
Breedte van product
120 mm
Gewicht van product
0.2 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
BPZ-CDB

Aanvullende informatie

Functies
Extra apparatuur
RAL-nummer
0

Leveringsprogramma

Toepassing
Kabelgoot
Kleur
Roestvrij staal
Model
Montageset
Type
Extra apparatuur

Technical data - mechanical

Materiaal behuizing
Plaatstaal
Materiaal
Metaal
Montagemethode
Staande verdeler
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
400 mm
Oppervlakteafwerking
Verzinkt

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.