Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

102476
BPZ-MPL180-1200

Eaton xEnergy Basis LV-systemen laagspanningsschakelsystemen. universele montageplaat voor HxB=180x1200mm

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Basic montageplaat
Catalogusnummer
102476
EAN
4015081023646
Productlengte/-diepte
20 mm
Hoogte van product
180 mm
Breedte van product
1088 mm
Gewicht van product
3.8 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
BPZ-MPL180-1200

Aanvullende informatie

Kenmerken
Geperforeerd
Functies
Extra apparatuur

Leveringsprogramma

Type
Extra apparatuur

Technical data - mechanical

Materiaal behuizing
Plaatstaal
Materiaal
Plaatstaal
Staal
Montagemethode
Staande verdeler
Inbouwpositie
Universeel
Horizontaal
Geschikt voor breedte
1200 mm
Oppervlakteafwerking
Verzinkt
Overspanningsbeveiliging
Verzinkt

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.