Eaton xEnergy Basis LV-systemen laagspanningsschakelsystemen. Montageplaat
| Productnaam |
Eaton xEnergy Basic montageplaat
|
| Catalogusnummer |
104331
|
| EAN |
4015081041589
|
| Productlengte/-diepte |
50 mm
|
| Hoogte van product |
70 mm
|
| Breedte van product |
288 mm
|
| Gewicht van product |
1.38 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
BPZ-BR/BBS630/V
|
| Kenmerken |
Geperforeerd
|
| Functies |
Extra apparatuur
|
| Ampèrewaarde |
630 A
|
| Toepassing |
4-polig railsteun
|
| Type |
Extra apparatuur
|
| Materiaal behuizing |
Plaatstaal
|
| Materiaal |
Staal
Plaatstaal |
| Montagemethode |
Opbouw
Staande verdeler |
| Inbouwpositie |
Horizontaal
|
| Oppervlakteafwerking |
Verzinkt
|
| Overspanningsbeveiliging |
Verzinkt
|