Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Onderste/bovenste plaat, gedeeld, IP30, voor HxD=1000x800mm, grijs
| Productnaam |
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
|
| Catalogusnummer |
104530
|
| EAN |
4015081043514
|
| Productlengte/-diepte |
900 mm
|
| Hoogte van product |
30 mm
|
| Breedte van product |
700 mm
|
| Gewicht van product |
8.5 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XSPBM1008
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Geschikt voor |
Bodemplanken
Dakplanken |
| Kleur |
Grijs
|
| Materiaal |
Staal
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
800 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
1000 mm
|
| Oppervlakteafwerking |
Poedercoating
|