Document downloaden () van 20

104898
Model Code: Z-SV/UL-16/3P-3TE/6

Eaton distributieonderdelen. Kamrail blok 3-fase, 6HP, voor FAZ-NA, FAZ-RT

General specifications

Productnaam
Eaton distributieonderdelen
Catalogusnummer
104898
EAN
4015081047086
Productlengte/-diepte
100.4 mm
Hoogte van product
46 mm
Breedte van product
15.5 mm
Gewicht van product
0.065 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
UL 489
UL (File No. E257181)
Specially designed for North America for large creepage and creepage distances
UL (Category Control Number NMTR2, DIHS2)
IEC/EN 60898
CE marking
UL listed
Opmerkingen bij catalogus
Niet inkorten.
Modelcode
Z-SV/UL-16/3P-3TE/6

Productspecificaties

Gebruikt met
Voedingscircuit, aftakcircuit
Z-SV
Kamrail
Type
  • Kamrail
  • Z-SV
Kenmerken
Geïsoleerd
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Kamrail voor gecombineerde aardlek-/vermogensschakelaar
Kamrail voor aardlekschakelaars
Kamrail voor installatieautomaat
Type elektrische aansluiting
Pen
Nominale surgespanning
9.5 KV
Nominale ononderbroken stroom (lu)
0 A
Geschikt voor aantal apparaten
2
Toepassing
Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Aantal polen
Driepolig
Kleur
Overig
Beschermingsgraad
IEC/EN 60898; UL 489; CE-markering
IEC: IP20, UL/CSA-type: -
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
0 kA
Nominale spanning (UL CSA 13)
Verwijzen naar hoofdcomponenten FAZ, FAZ-NA, FAZ-RT
Diameter
16 mm²
Aantal modulaire ruimten
3
Aantal fasen
3
Gatafstand
0 mm
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
690 V
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
0 kA
Functies
Railsysteem

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.