Foto is representatief
Download
Eaton distributieonderdelen. Kamrail blok 3-fase, 12HP, voor FAZ-NA, FAZ-RT
Productnaam |
Eaton distributieonderdelen
|
Catalogusnummer |
104899
|
EAN |
4015081047093
|
Productlengte/-diepte |
206 mm
|
Hoogte van product |
46 mm
|
Breedte van product |
15.5 mm
|
Gewicht van product |
0.154 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Certificering |
UL 489
Specially designed for North America for large creepage and creepage distances UL (Category Control Number NMTR2, DIHS2) UL listed IEC/EN 60898 UL (File No. E257181) CE marking |
Modelcode |
Z-SV/UL-16/3P-3TE/12
|
Gebruikt met |
Voedingscircuit, aftakcircuit
Kamrail Z-SV |
Type |
|
Kenmerken |
Geïsoleerd
|
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Rail voor gecombineerde lekstroom/vermogensschakelaar
Rail voor aardlekschakelaars Rail voor ministroomonderbreker |
Type elektrische aansluiting |
Pen
|
Nominale surgespanning |
9.5 KV
|
Nominale ononderbroken stroom (lu) |
0 A
|
Geschikt voor aantal apparaten |
4
|
Toepassing |
Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
|
Aantal polen |
Driepolig
|
Kleur |
Overig
|
Beschermingsgraad |
IEC/EN 60898; UL 489; CE-markering
IEC: IP20, UL/CSA-type: - |
Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
0 kA
|
Nominale spanning (UL CSA 13) |
Verwijzen naar hoofdcomponenten FAZ, FAZ-NA, FAZ-RT
|
Diameter |
16 mm²
|
Aantal modulaire ruimten |
3
|
Aantal fasen |
3
|
Gatafstand |
0 mm
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
690 V
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
0 kA
|
Functies |
Railsysteem
|