Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20

106561
Model Code: XSMEX2006

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Montageraam, vast, XE, HxB=2000x600mm, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
106561
EAN
4015081063116
Productlengte/-diepte
1945 mm
Hoogte van product
50 mm
Breedte van product
70 mm
Gewicht van product
5.6 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XSMEX2006

Delivery program

Model
Overig
Kleur
Grijs

Technical Data - Mechanical

Materiaal
Metaal
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw
2000 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
600 mm

Additional information

RAL-nummer
7035

Productspecificatie exporteren