Document downloaden () van 20

106718
Model Code: XMMC0608C

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Frontdeksel, + inbouwset, voor FAZ, verticaal, HxB=150x800mm, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalogusnummer
106718
EAN
4015081064885
Productlengte/-diepte
720 mm
Hoogte van product
25 mm
Breedte van product
160 mm
Gewicht van product
0.3 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XMMC0608C

Productspecificaties

Aantal hoogte-eenheden
0
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw
150 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
800 mm
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Materiaal
Staal

Productspecificatie exporteren