Document downloaden () van 20

106719
Model Code: XMMC0610C

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Frontdeksel, + inbouwset, voor FAZ, verticaal, HxB=150x1000mm, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
106719
EAN
4015081064892
Productlengte/-diepte
900 mm
Hoogte van product
10 mm
Breedte van product
149 mm
Gewicht van product
1.06 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XMMC0610C

Productspecificaties

Aantal hoogte-eenheden
0
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw
150 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
1000 mm
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Materiaal
Staal

Productspecificatie exporteren