Document downloaden () van 20
We make what matters work*

106909
PL6-C13/3N

Eaton Moeller series xPole - PL6 installatieautomaat. PL6, 3-polig+N, afschakelkarakteristiek: C, nominale stroom In: 13 A, nominaal schakelvermogen IEC/EN 60898-1: 6 kA

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - PL6 MCB
Catalogusnummer
106909
EAN
4015081066698
Productlengte/-diepte
85 mm
Hoogte van product
73 mm
Breedte van product
70.8 mm
Gewicht van product
0.456 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
PL6-C13/3N

Productspecificaties

Gebruikt met
PL6
Installatieautomaat
Ampèrewaarde
13 A
Kenmerken
Extra apparatuur mogelijk
Gelijktijdig schakelen naar N (neutraal)
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Mate van vervuiling
2
Beschermingsgraad
IP20
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
8,1 W
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Uitschakelcurve
C
Omgevingstemperatuur - max
75 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Ingebouwde diepte
70.5 mm
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1 mm²
Klasse stroombegrenzer
3
Frequentie - max
60 Hz
Frequentie - min
50 Hz
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
4
Type spanning
AC
Overspanningscategorie
III
Aantal polen
Driepolig + N
Schakelaareigenschappen
B
Type
  • Installatieautomaat
  • PL6
Speciale voorzieningen
Tip voor omgevingstemperatuur: een toename van 1 °C resulteert in een lineaire afname van 0,5% van de stroomvoerende capaciteit
Toepassing
  • Schakelmateriaal voor residentiële en commerciële toepassingen
  • xPole - Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Aantal polen (beveiligd)
3
Aantal polen (totaal)
4
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
13 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
400 V
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 230 V
6 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 400 V
6 kA
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60898-1)
6 kA
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Vermogensverlies
8 W

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.