Document downloaden () van 20

107040
Model Code: NHI-E-10L-PKZ0

Eaton Moeller® series NHI standaard hulpcontact, 1M, inbouw, SmartWire-DT

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series NHI accessoire normaal hulpcontact
Catalogusnummer
107040
EAN
4015081068081
Productlengte/-diepte
12 mm
Hoogte van product
35 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.019 kg
Certificering
CE
Modelcode
NHI-E-10L-PKZ0

General information

Type elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Levensduur, elektrisch
100.000 schakelingen
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Model
Montage bovenzijde
Montagemethode
Frontbevestiging
Montagemethode
Frontbevestiging
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Accessoires
Productcategorie
Accessoires
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
55 °C

Terminal capacities

Aansluitvermogen (vast/flexibel met kunststof huls)
0,75 - 1,5 mm²
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 16, schroefklemmen

Electrical rating

Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
2 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
440 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max
250 V
Veilige isolatie
440 V, tussen hulpcontacten en hoofdcontacten, volgens EN 61140
Kortsluitbeveiligingsklasse zonder lassen
10 A gG/gL, zekering, hulpcontacten

Contacts

Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
0
Aantal contacten (maakcontacten)
1

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0.013 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.013 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
1 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren