Document downloaden () van 20

107261
Model Code: NZM2-XRAVR

Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Frequentieregelaar, aan de achterzijde, 3p, afsluitbaar, rood, 2

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series NZM accessoire bedieningselement
Catalogusnummer
107261
EAN
4015081070244
Productlengte/-diepte
184 mm
Hoogte van product
165 mm
Breedte van product
136 mm
Gewicht van product
0.94 kg
Voldoet aan:
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificering
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
CSA certified
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
CE marking
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
IEC60947
Modelcode
NZM2-XRAVR

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.