Document downloaden () van 20

107281
Model Code: XSPTA0608

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Afdekplaat, voor lichtboogbeveiliging, voor HxD=600x800mm, IP40, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalogusnummer
107281
EAN
4015081070190
Productlengte/-diepte
500 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
700 mm
Gewicht van product
7.28 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XSPTA0608

Productspecificaties

Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
800 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
600 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Dakplanken
Bodemplanken

Productspecificatie exporteren