Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Afdekstrip onder/boven 35 mm lang, jaloezie, IP20, voor 425 mm sectiebreedte, grijs
Productnaam |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
Catalogusnummer |
107687
|
EAN |
4015081073528
|
Productlengte/-diepte |
35 mm
|
Hoogte van product |
20 mm
|
Breedte van product |
325 mm
|
Gewicht van product |
4 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
XLST2J4A
|
Gebruikt met |
Besturingsverdeler XVTL
Accessoire |
Speciale voorzieningen |
Bodemplaten als blinddeksels\nanpasbaar: 60 - 75 mm\nKabelv=doorvoeren <=; ∅ 50 mm mogelijk bij gebruik van 2 XSPBA…\n∅ 50 - 80 mm kabeldoorvoeren mogelijk bij gebruik van XSPBA… in combinatie met XVTL-BP/JL\nInclusief schroeven
|
Type |
Accessoire\nbedieningscentra XVTL
|
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Bodemplaat
|
Oppervlakteafwerking |
RAL 7035, lichtgrijs
|
Kleur |
Grijs
|
Type unit |
Accessoires
|
Capaciteit kabelcompartiment - max |
50 mm
|
Lastcapaciteit - max |
0 kg
|
RAL-nummer |
7035
|
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw |
0 mm
|
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
0 mm
|
Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
425 mm
|
Geschikt voor de lengte/diepte |
35 mm
|
Geschikt voor breedte |
425 mm
|
Materiaal |
Metaal
|
Materiaal behuizing |
Staalplaat 1,5 mm
|
Model |
Vloerplaat
|
Functies |
Voor neerwaartse afscheiding en voor aansluitingen
|