Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

108398
BPZ-FP-1200/300-BL

Eaton xEnergy Basis LV-systemen laagspanningsschakelsystemen. Frontplaat, voor HxB=300x1200mm, jaloezie

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Basic frontplaat
Catalogusnummer
108398
EAN
4015081080328
Productlengte/-diepte
25 mm
Hoogte van product
300 mm
Breedte van product
1120 mm
Gewicht van product
3.94 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
BPZ-FP-1200/300-BL

Aanvullende informatie

Functies
Extra apparatuur

Leveringsprogramma

Kleur
Lichtgrijs (RAL 7035)
Type
Extra apparatuur

Technical data - mechanical

Kabelinvoer multirij
Blind
Materiaal behuizing
Plaatstaal
Materiaal
Staal
Plaatstaal
Montagemethode
Staande verdeler
Opbouw
Inbouw
Inbouwpositie
Horizontaal
Aantal hoogte-eenheden
0
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
1200 mm
Geschikt voor breedte
1200 mm
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Met poedercoating

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.