Eaton xEnergy Basic LV-systemen laagspanningsschakelsystemen. 3-componenten inbouw deurframe met deur, openlucht, zwenkhefboom, IP43, HxB=2060x800mm
| Productnaam |
Eaton xEnergy Basic deurframe
|
| Catalogusnummer |
111237
|
| EAN |
4015081107988
|
| Productlengte/-diepte |
90 mm
|
| Hoogte van product |
2064 mm
|
| Breedte van product |
834 mm
|
| Gewicht van product |
10.11 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
BPA-U-3S-800/20-P
|
| Functies |
Extra apparatuur
|
| Speciale voorzieningen |
Met deur
|
| Toepassing |
Buiten (installatieplaats)
|
| Kleur |
Lichtgrijs (RAL 7035)
Grijs |
| Model |
Aanslagdeur
|
| Type |
Extra apparatuur
|
| Deksel-/deurtype |
Zwenkhevelgreep
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Materiaal |
Aluminum
|
| Montagemethode |
Inbouw
|
| Geschikt voor breedte |
800 mm
|
| Oppervlakteafwerking |
Poedercoating
Met poedercoating |
| Beschermingsgraad |
IP43
NEMA overig |