Document downloaden () van 20

111760
Model Code: PDIM-40/4

Eaton Moeller series xPole - PDIM RCCB. Aardlekschakelaar, 40A, 4p, 0mA, AC-Kar

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - PDIM RCCB
Catalogusnummer
111760
EAN
4015081113101
Productlengte/-diepte
76 mm
Hoogte van product
80 mm
Breedte van product
70 mm
Gewicht van product
0.334 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
DIN/EN 62020
Modelcode
PDIM-40/4

Productspecificaties

Gebruikt met
Lekstroomindicator
PDIM
Ampèrewaarde
40 A
Kenmerken
Selectieve bescherming
Lekstroomindicator
Extra apparatuur mogelijk
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
Uitgerust met:
Vergrendelinrichting
Frame
45 mm
Frequentie
60 Hz
Mate van vervuiling
2
Montagemethode
Snelbevestiging met 2 borgstanden voor montagerail IEC/EN 60715
DIN-rail
Klimaatbestendigheid
25-55 °C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
2 W
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
10 kA
Toelaatbare overbelasting voorzekering - max
40 A gG/gL
Ingebouwde breedte (aantal units)
70 mm (4 SU)
Materiaaldikte rail
0,8 mm - 2 mm
Kortsluitvastheid
63 A (max. toelaatbare reservezekering)
Klemblokbeveiliging
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
Contactklemmen (boven en beneden)
Dubbele contactklemmen
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Ingebouwde diepte
60 mm
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
16 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1.5 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
35 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1.5 mm²
Nominale foutstroom
1000 mA
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - max
60 °C
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - min
-35 °C
Levensduur, mechanische
20000 operaties
Beschermingsgraad
IP20
IP20, IP40 met geschikte behuizing
Aantal polen
Vierpolig
Type lekstroom
AC
Levensduur, elektrisch
4000 schakelingen
Type
  • Lekstroomindicator
  • PDIM
Speciale voorzieningen
  • Huidige testmarkeringen volgens inscriptie
  • Maximale bedrijfstemperatuur is 60 °C: Vanaf 40 °C, neemt de max. toegestane continue stroom af met 2,5% voor elke 1 °C
  • Schakelcontact (potentiaalvrij) 10 A / 240 V~
Toepassing
  • Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
  • xEffect - Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Functies
Kortvertraagd type
Foutstroom instelbaar: 0,03 A/0,1 A/0,3 A/0,5 A/1 A
Type gevoeligheid
Wissel- en pulsstroomgevoelig
Nominale foutstroom - max
1 A
Nominale foutstroom - min
0.03 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
40 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
415 V
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Capaciteit stroomstoot
0.25 kA
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
4
Nominale spanning (IEC/EN 60947-2)
  • 230/400 V, 50/60 Hz
  • 240/415 V, 50/60 Hz
Type spanning
AC
Aansluitvermogen (massieve draad)
1,5 mm² - 35 mm²
Uitschakeltijd
10 ms vertraagd (type G)
Onvertraagd, instelbaar
Selectieve uitschakeling, instelbaar
Kortstondig vertraagd, instelbaar
40 ms vertraagd, selectief (type S)
Aansluitvermogen (stuurkabel)
0,25 mm² - 1,5 mm² bij schakelcontacten
Nominale kortsluitvastheid
10 kA
Responsgedrag (instelbaar)
Onvertraagd
Reactiegedrag van contacten
1: 30 - 50 % Iδn; 2: > 50 % IΔn
Aansluitvermogen (meeraderige kabel)
16 mm² (2x)
RAL-nummer
7035
Kleur
Grijs

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.