Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

112294
BPZ-MT-600/450-2

Eaton xEnergy Basis LV-systemen laagspanningsschakelsystemen. Meter-onderbak HxB=450x600mm

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Basic installatiecomponent
Catalogusnummer
112294
EAN
4015081115846
Productlengte/-diepte
175 mm
Hoogte van product
450 mm
Breedte van product
520 mm
Gewicht van product
3.25 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
BPZ-MT-600/450-2

Aanvullende informatie

Functies
Extra apparatuur
RAL-nummer
7035

Leveringsprogramma

Kleur
Lichtgrijs (RAL 7035)
Grijs
Model
Montageset
Type
Extra apparatuur

Technical data - mechanical

Materiaal behuizing
Plaatstaal
Materiaal
Metaal
Montagemethode
Staande verdeler
Opbouw
Inbouwpositie
Horizontaal
Verticaal
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
600 mm
Geschikt voor hoogte
450 mm
Geschikt voor breedte
600 mm
Oppervlakteafwerking
Met poedercoating
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw
450 mm

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.