Document downloaden () van 20

112316
Model Code: XPBMB0612-ROT

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Scheiding , zwenkbaar, HxB=600x1200mm

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
112316
EAN
4015081118649
Productlengte/-diepte
930 mm
Hoogte van product
50 mm
Breedte van product
650 mm
Gewicht van product
13 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XPBMB0612-ROT

Productspecificaties

Constructietype
Assemblageset
Oppervlakteafwerking
Verzinkt
Kleur
Roestvrij staal
Modulaire ruimten
12.5 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
RAL-nummer
0
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
600 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
1200 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Interne onderverdeling vorm 2a
Interne onderverdeling vorm 2b
Interne onderverdeling vorm 4b
Interne onderverdeling vorm 4a
Interne onderverdeling vorm 3b
Interne onderverdeling vorm 3a

Productspecificatie exporteren