Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

113236
NZMC2-4-A200-SVE

Eaton Moeller series NZM - Vermogensautomaat (MCCB). Automaat, 4p, 200A, insteekmodule, C2-4-A200-SVE

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM molded case thermisch-magnetische vermogensschakelaar
Catalogusnummer
113236
EAN
4015081127719
Productlengte/-diepte
180 mm
Hoogte van product
245 mm
Breedte van product
140 mm
Gewicht van product
7.07 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 60947
IEC
Modelcode
NZMC2-4-A200-SVE

Aanvullende informatie

Functies
Installatie- en kabelbeveiliging

Leveringsprogramma

Benodigde accessoires
NZM2-4-XSVS
Ampèrewaarde
200 A
Toepassing
Gebruik in ongeaarde voedingssystemen van 690 V
Uitvoering frame beveiligingsschakelaar
NZM2
Kenmerken
Motoraandrijving optioneel
Beveiligingsunit
Aantal polen
Vierpolig
Beveiligingssysteem
Thermisch-magnetische beveiliging
Speciale voorzieningen
  • Maximale back-up zekering, als de verwachte kortsluitstromen op de installatielocatie groter is dan het schakelvermogen van de vermogensautomaat (nominale kortsluitafschakelvermogen Icn)
  • Nom. bedrijfsstroom = nom. ononderbroken stroom: 200 A
  • Ingestelde waarde in nulleider is synchroon met ingestelde waarde Ir van hoofdpool.
Type
Vermogensautomaat

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
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
Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
48 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
200 A

Technical data - electrical

Ampèrewaarde
200 A
Nominale stroom van nulleider
200% van de fasegeleider
Richting van inkomende voeding
Zoals vereist
Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit
Schroefaansluiting
Type handgreep
Tuimelhendel
Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - max
10 A
Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - min
6 A
Isolatie
500 V AC (tussen hulpcontacten en hoofdcontacten)
300 V AC (tussen de hulpcontacten)
Levensduur, elektrisch
10.000 schakelingen bij 400 V AC-1
5000 schakelingen bij 690 V AC-1
7500 schakelingen bij 415 V AC-1
Aantal acties per uur - max
120
Instelling overbelastingsstroom (Ir)
160 A - 200 A
Instelling overbelastingsstroom (Ir) - max
200 A
Instelling overbelastingsstroom (Ir) - min
160 A
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hulpcontacten
6000 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hoofdcontacten
8000 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V AC
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 230 V, 50/60 Hz
55 kA
Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 400/415 V, 50/60 Hz
36 kA
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 440 V, 50/60 Hz
22.5 kA
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 525 V, 50/60 Hz
6 kA
Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 690 V, 50/60 Hz
4 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 240 V, 50/60 Hz
121 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 400/415 V, 50/60 Hz
76 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 440 V, 50/60 Hz
63 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 525 V, 50/60 Hz
24 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 690 V, 50/60 Hz
14 kA
Instelling onvertraagde kortsluiting - max
2000 A
Instelling onvertraagde kortsluiting - min
1200 A
Totale verbreektijd bij kortsluiting
< 10 ms
Gebruikscategorie
A (IEC/EN 60947-2)
Voltage-classificatie
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Beschermingsgraad
IP20 (basis beschermingsgraad, in het gedeelte van de bedieningselementen)
IP20
Beschermingsgraad (IP), voorzijde
IP40 (met afdekraam)
IP66 (met deurkoppelingshandgreep)
Beschermingsgraad (afsluitingen)
IP00 (afsluitingen, fasescheider en stripklem)
IP10 (tunnelklem)
Levensduur, mechanische
20000 schakelingen
Montagemethode
DIN-railmontage optioneel
Inbouwapparaat insteektechniek
Insteekunit
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit
Voorzijde
Bescherming tegen rechtstreeks contact.
Vinger- en handrugbescherming conform DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schokbestendigheid
20 g (half-sinusvormige schok 20 ms)
Speciale voorzieningen
  • Maximale back-up zekering, als de verwachte kortsluitstromen op de installatielocatie groter is dan het schakelvermogen van de vermogensautomaat (nominale kortsluitafschakelvermogen Icn)
  • Nom. bedrijfsstroom = nom. ononderbroken stroom: 200 A
  • Ingestelde waarde in nulleider is synchroon met ingestelde waarde Ir van hoofdpool.

Technical data - mechanical - terminals

Optionele terminals
Raamklem. Aansluiting aan de achterzijde. Tunnelklem
Standaard klemmen
Schroefklem
Aansluitvermogen (massieve aluminiumdraad/-kabel)
16 mm² (1x) bij tunnelklem
Aansluitvermogen (meeraderige aluminiumdraad/-kabel)
25 mm² - 185 mm² (1x) bij tunnelklem
Aansluitvermogen (stuurkabel)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
Aansluitvermogen (koperrail)
Max. 24 mm x 8 mm aansluiting direct op achterzijde van schakelaar
M8 bij schroefaansluiting achterzijde
Min. 16 mm x 5 mm aansluiting direct op achterzijde van schakelaar
Aansluitvermogen (massieve koperdraad/-kabel)
6 mm x 16 mm (2x) direct bij aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar
10 mm² - 16 mm² (1x) bij raamklem
10 mm x 16 mm (1x) aansluiting op achterzijde direct van de automaat
6 mm² - 16 mm² (2x) op raamklem
16 mm² (1x) bij tunnelklem
Aansluitvermogen (meeraderige koperdraad/-kabel)
25 mm² x 185 mm² (1x) aansluiting op achterzijde direct van de automaat
25 mm² x 70 mm² (2x) aansluiting op achterzijde direct van de automaat
25 mm² - 185 mm² (1x) bij tunnelklem met 1 aansluiting
25 mm² - 70 mm² (2x) bij raamklem
25 mm² - 185 mm² (1x) bij raamklem
Aansluitvermogen (koperstrip)
Max. 8 segmenten van 24 mm x 1 (2x) mm bij raamklem
Max. 10 segmenten van 16 mm x 0,8 mm bij raamklem
Max. 10 segmenten van 24 mm x 0,8 mm bij aansluiting aan de achterzijde (gestanst)
Min. 2 stukken van 16 mm x 0,8 mm bij aansluiting aan de achterzijde (gestanst)
Min. 2 segmenten van 9 mm x 0,8 mm bij raamklem
Min. 2 segmenten van 16 mm x 0,8 mm bij aansluiting aan de achterzijde (gestanst)

Productspecificatie exporteren

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Product authenticeren

Voer uw 16- of 17-cijferige serienummer in
Het serienummer dat u invoert, mag geen speciale tekens bevatten. Het serienummer dat u heet ingevoerd is niet correct; het moet een getal van 16 of 17 cijfers zijn. Het door u ingevoerde serienummer is niet gevonden. Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het door u ingevoerde serienummer komt niet overeen met het product. Controleer het serienummer van uw product en probeer het opnieuw. Klik hier om naar de productpagina te navigeren voor het serienummer dat u heeft ingevoerd Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp.
Serienummer
Reset Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het serienummer wordt niet door Eaton herkend en is ongeldig. Gebruik dit formulier Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voer de 6-cijferige authenticatiecode in
Het product dat u heeft ingevoerd is verdacht! Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. De authenticatiecode die u invoert, komt niet overeen met onze gegevens voor dit serienummer. Probeer opnieuw, of Dit probleem melden voor verdere hulp. Ongeldige authenticatiecode. De lengte moet 6 tekens zijn Dit probleem melden voor verdere hulp. Authenticatiecode is vereist Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voltooi de CAPTCHA-uitdaging voordat u zich kunt aanmelden.
x
Een probleem melden
Vul uw volledige naam in.
x
Bedankt, uw probleem is gemeld. Ons productteam neemt zo snel mogelijk contact met u op.