Document downloaden () van 20
We make what matters work*

114530
XVTL-MP/BF-6/3/20

Eaton xEffect xVtl behuizingen voor schakel- en besturingsapparatuur. Verdeelkast, HxBxD=2000x600x300mm, IP55

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEffect xVtl lege behuizing
Catalogusnummer
114530
EAN
4015081139309
Productlengte/-diepte
300 mm
Hoogte van product
2000 mm
Breedte van product
600 mm
Gewicht van product
67 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XVTL-MP/BF-6/3/20

Productspecificaties

Kenmerken
EMC-uitvoering
Koppelbaar
Montageplaat diepteverstelbaar
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.13 Mechanische functie
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Niet toepasbaar.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Niet toepasbaar.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Niet relevant voor binnenopstelling.
10.2.5 Heffen
Vervuld, opgebouwd en beveiligd overeenkomstig actueel geldige montagehandleiding.
10.2.6 Mechanische impact
IK10
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
IP55
10.4 Openingen en kruipwegen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
< 0,1 Ω; voldoet aan de eisen van de productnorm.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Ui = 690 V AC
10.9.3 Stoothoudspanning
6 kV
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Niet van toepassing voor metalen behuizingen.
Uitgerust met:
Montageplaat
Mate van vervuiling
3
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Beschermingsgraad
IK10
IP55
4X (NEMA)
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C vrijstaande afz. beh. boven (IEC 60890)
172 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 20°C vrijstaande beh. mid boven (IEC 60890)
145 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C vrijstaande startbeh. boven (IEC 60890)
162 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890)
146 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 20°C beh. mid boven wandmontage (IEC 60890)
123 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C startbeh. wandmontage boven (IEC 60890)
133 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C vrijstaande afz. beh. boven (IEC 60890)
345 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 35°C vrijstaande beh. mid boven (IEC 60890)
291 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C vrijstaande startbeh. boven (IEC 60890)
325 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890)
294 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 35°C beh. mid boven wandmontage (IEC 60890)
247 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C startbeh. wandmontage boven (IEC 60890)
268 W
Materiaalkwaliteit
Overig
Kleur
Gray
Toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 - max
4000 N
Aantal sloten
1
RAL-nummer
7035
Materiaal
Staal
Montagemethode
Wandbevestiging
Overspanningscategorie
IV
Installatietype
Vloerstaand wandmodel
Beschermingsklasse
I
Aantal deksels/deuren
1
Geschikt voor
Metrische montage
Toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 - max
5000 N
Toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 - max
1000 N
Warmteverlies-vermogen (∆T=20K) volgens IEC/TR 60890
293.835 W
Aantal connectorgaten
0

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.