Foto is representatief
Download
Eaton xEffect xVtl behuizingen voor schakel- en besturingsapparatuur. Verdeelkast, HxBxD=2000x1000x400mm, IP55
Productnaam |
Eaton xEffect xVtl empty enclosure
|
Catalogusnummer |
114541
|
EAN |
4015081139415
|
Productlengte/-diepte |
400 mm
|
Hoogte van product |
2000 mm
|
Breedte van product |
1000 mm
|
Gewicht van product |
98 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
XVTL-MP/BF-10/4/20
|
Kenmerken |
EMC-uitvoering
Montageplaat diepteverstelbaar Koppelbaar |
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.13 Mechanische functie |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Niet toepasbaar.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Niet toepasbaar.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Niet relevant voor binnenopstelling.
|
10.2.5 Heffen |
Vervuld, opgebouwd en beveiligd overeenkomstig actueel geldige montagehandleiding.
|
10.2.6 Mechanische impact |
IK10
|
10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
IP55
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
< 0,1 Ω; voldoet aan de eisen van de productnorm.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Ui = 690 V AC
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
6 kV
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Niet van toepassing voor metalen behuizingen.
|
Uitgerust met: |
Montageplaat
|
Mate van vervuiling |
3
|
Oppervlakteafwerking |
Poedercoating
|
Beschermingsgraad |
IP55
IK10 4X (NEMA) |
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C vrijstaande afz. beh. boven (IEC 60890) |
279 W
|
Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 20°C vrijstaande beh. mid boven (IEC 60890) |
264 W
|
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C vrijstaande startbeh. boven (IEC 60890) |
275 W
|
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890) |
256 W
|
Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 20°C beh. mid boven wandmontage (IEC 60890) |
238 W
|
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C startbeh. wandmontage boven (IEC 60890) |
246 W
|
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C vrijstaande afz. beh. boven (IEC 60890) |
559 W
|
Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 35°C vrijstaande beh. mid boven (IEC 60890) |
530 W
|
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C vrijstaande startbeh. boven (IEC 60890) |
551 W
|
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890) |
514 W
|
Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 35°C beh. mid boven wandmontage (IEC 60890) |
478 W
|
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C startbeh. wandmontage boven (IEC 60890) |
493 W
|
Materiaalkwaliteit |
Overig
|
Kleur |
Gray
|
Toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 - max |
4000 N
|
Aantal sloten |
1
|
RAL-nummer |
7035
|
Materiaal |
Staal
|
Montagemethode |
Wandbevestiging
|
Overspanningscategorie |
IV
|
Installatietype |
Vloerstaand wandmodel
|
Beschermingsklasse |
I
|
Aantal deksels/deuren |
2
|
Geschikt voor |
Metrische montage
|
Toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 - max |
5000 N
|
Toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 - max |
1000 N
|
Warmteverlies-vermogen (∆T=20K) volgens IEC/TR 60890 |
514.447 W
|
Aantal connectorgaten |
0
|