Eaton xEffect xVtl behuizingen voor schakel- en besturingsapparatuur. Verdeelkast, HxBxD=2000x600x500mm, IP55, 6/5/20
| Productnaam |
Eaton xEffect xVtl lege behuizing
|
| Catalogusnummer |
114587
|
| EAN |
4015081139873
|
| Productlengte/-diepte |
600 mm
|
| Hoogte van product |
2000 mm
|
| Breedte van product |
508.5 mm
|
| Gewicht van product |
87 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
IEC/EN 60439-3
IEC/EN 62208 IEC/EN 60439-1 |
| Modelcode |
XVTL-MP/BX/IC-6/5/20
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Type |
Besturingsverdeler XVTL
|
| Kenmerken |
Koppelbaar
EMC-uitvoering |
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Niet toepasbaar.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Niet toepasbaar.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Niet relevant voor binnenopstelling.
|
| 10.2.5 Heffen |
Vervuld, opgebouwd en beveiligd overeenkomstig actueel geldige montagehandleiding.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
IK10
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
IP55
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
< 0,1 Ω; voldoet aan de eisen van de productnorm.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Ui = 690 V AC
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
6 kV
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Niet van toepassing voor metalen behuizingen.
|
| Uitgerust met: |
Montageplaat
M6 lassteun : 50 × 106 A²s (deur) Schroef M10: 50 x 106 A²s (basisframe, hoofdaarding) Taptietschroef M6: 3,9 × 106 A²s (zijplaat behuizing, achterwand) |
| Frequentie |
50 Hz
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Oppervlakteafwerking |
Schilderen, gefosfateerd en polyester-poedercoating
RAL 7035, lichtgrijs Poedercoating Gefosfateerd Polyester-poedercoating |
| Beschermingsgraad |
IP55
IP55 (met deur en flens) IK10 4X (NEMA) |
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6 kV
|
| Positie kabelinvoer |
Verschillende afdekkingen maken de aansluiting van onderen en/of boven mogelijk
|
| Materiaalklasse |
Staalplaat 2 mm
|
| Type unit |
Complete behuizing
|
| Voltage-classificatie |
415 V
|
| Toegestane warmteafgifte (omgevingsluchttemperatuur +35°C) - max |
452 W
|
| Toelaatbare warmtedissipatie (NH-SE) - max |
452 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C vrijstaande afz. beh. boven (IEC 60890) |
216 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 20°C vrijstaande beh. mid boven (IEC 60890) |
193 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C vrijstaande startbeh. boven (IEC 60890) |
203 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890) |
204 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 20°C beh. mid boven wandmontage (IEC 60890) |
170 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C startbeh. wandmontage boven (IEC 60890) |
204 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C vrijstaande afz. beh. boven (IEC 60890) |
433 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 35°C vrijstaande beh. mid boven (IEC 60890) |
386 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C vrijstaande startbeh. boven (IEC 60890) |
408 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890) |
408 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 35°C beh. mid boven wandmontage (IEC 60890) |
340 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C startbeh. wandmontage boven (IEC 60890) |
409 W
|
| Materiaalkwaliteit |
Overig
|
| Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
65 kA
|
| Kleur |
Gray
|
| Deksel-/deurtype |
Driepunts vergrendeling
Deurvergrendeling kan worden uitgerust met profielcilinder Uithangbaar vanaf 90° Buiten opliggend met bedekt liggende scharnieren Inklapbare hendel met espagnoletslot |
| Toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 - max |
4000 N
|
| Aantal sloten |
1
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
690 V
|
| Toegekende grensstroompiek |
143 kA
|
| Materiaal |
Staalplaat 2 mm
Staal |
| Montagemethode |
Wandbevestiging
|
| Overspanningscategorie |
IV
|
| Nominale frequentie van contacten |
50 Hz (AC)
|
| Functies |
Combinatiebehuizing
|
| Installatietype |
Vloerstaand wandmodel
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
2500 A
|
| Deksel-/deurhoek |
120° deuropeningshoek (gecombineerde montage)
120° deuropeningshoek (enkele montage) |
| Beschermingsklasse |
I
|
| Installatielocatie |
Binnenopstelling
|
| Relatieve vochtigheid |
50 % (bij 40 °C)
|
| Oppervlaktebehandeling |
Schilderen, gefosfateerd en polyester-poedercoating
|
| Aantal deksels/deuren |
1
|
| Geschikt voor |
Metrische montage
|
| Toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 - max |
5000 N
|
| Toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 - max |
1000 N
|
| Warmteverlies-vermogen (∆T=20K) volgens IEC/TR 60890 |
408.179 W
|
| Aantal connectorgaten |
0
|