Document downloaden () van 20
We make what matters work*

114591
XVTL-MP/BX/IC-8/4/20

Eaton xEffect xVtl behuizingen voor schakel- en besturingsapparatuur. Verdeelkast, HxBxD=2000x800x400mm, IP55, 8/4/20

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEffect xVtl lege behuizing
Catalogusnummer
114591
EAN
4015081139910
Productlengte/-diepte
800 mm
Hoogte van product
2000 mm
Breedte van product
408.5 mm
Gewicht van product
106 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 62208
IEC/EN 60439-3
IEC/EN 60439-1
Modelcode
XVTL-MP/BX/IC-8/4/20

Productspecificaties

Speciale voorzieningen
  • 40 °C (intermitterende maximumwaarde)
  • 35 °C (maximumwaarde, 24 u gemiddeld)
  • -5 °C (minimumwaarde)
  • Fragment basisuitrusting
  • Inclusief open aansluitingen boven, voorbereid voor F3A flens
  • inclusief frame, Plaatstalen deuren, achterwand, onder- en bovenplaat, montageplaat, hijsogen, cilinderslot en markeerstrook
  • Inclusief draagframe voor de IVS-montage eenheden
  • inclusief isolatierand en gemonteerde geïsoleerde steunbeugel
  • Zonder zijwanden
Type
Besturingsverdeler XVTL
Kenmerken
EMC-uitvoering
Koppelbaar
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.13 Mechanische functie
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Niet toepasbaar.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Niet toepasbaar.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Niet relevant voor binnenopstelling.
10.2.5 Heffen
Vervuld, opgebouwd en beveiligd overeenkomstig actueel geldige montagehandleiding.
10.2.6 Mechanische impact
IK10
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
IP55
10.4 Openingen en kruipwegen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
< 0,1 Ω; voldoet aan de eisen van de productnorm.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Ui = 690 V AC
10.9.3 Stoothoudspanning
6 kV
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Niet van toepassing voor metalen behuizingen.
Uitgerust met:
Taptietschroef M6: 3,9 × 106 A²s (zijplaat behuizing, achterwand)
Montageplaat
Schroef M10: 50 x 106 A²s (basisframe, hoofdaarding)
M6 lassteun : 50 × 106 A²s (deur)
Frequentie
50 Hz
Mate van vervuiling
3
Oppervlakteafwerking
Schilderen, gefosfateerd en polyester-poedercoating
Gefosfateerd
RAL 7035, lichtgrijs
Poedercoating
Polyester-poedercoating
Beschermingsgraad
IP55
IK10
IP55 (met deur en flens)
4X (NEMA)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6 kV
Positie kabelinvoer
Verschillende afdekkingen maken de aansluiting van onderen en/of boven mogelijk
Materiaalklasse
Staalplaat 2 mm
Type unit
Complete behuizing
Voltage-classificatie
415 V
Toegestane warmteafgifte (omgevingsluchttemperatuur +35°C) - max
489 W
Toelaatbare warmtedissipatie (NH-SE) - max
489 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C vrijstaande afz. beh. boven (IEC 60890)
232 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 20°C vrijstaande beh. mid boven (IEC 60890)
212 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C vrijstaande startbeh. boven (IEC 60890)
221 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890)
212 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 20°C beh. mid boven wandmontage (IEC 60890)
208 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C startbeh. wandmontage boven (IEC 60890)
205 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C vrijstaande afz. beh. boven (IEC 60890)
466 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 35°C vrijstaande beh. mid boven (IEC 60890)
425 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C vrijstaande startbeh. boven (IEC 60890)
444 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890)
425 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 35°C beh. mid boven wandmontage (IEC 60890)
418 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C startbeh. wandmontage boven (IEC 60890)
411 W
Materiaalkwaliteit
Overig
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
65 kA
Kleur
Gray
Deksel-/deurtype
Buiten opliggend met bedekt liggende scharnieren
Uithangbaar vanaf 90°
Deurvergrendeling kan worden uitgerust met profielcilinder
Inklapbare hendel met espagnoletslot
Driepunts vergrendeling
Toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 - max
4000 N
Aantal sloten
1
RAL-nummer
7035
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Toegekende grensstroompiek
143 kA
Materiaal
Staalplaat 2 mm
Staal
Montagemethode
Wandbevestiging
Overspanningscategorie
IV
Nominale frequentie van contacten
50 Hz (AC)
Functies
Combinatiebehuizing
Installatietype
Vloerstaand wandmodel
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
2500 A
Deksel-/deurhoek
120° deuropeningshoek (gecombineerde montage)
120° deuropeningshoek (enkele montage)
Beschermingsklasse
I
Installatielocatie
Binnenopstelling
Relatieve vochtigheid
50 % (bij 40 °C)
Oppervlaktebehandeling
Schilderen, gefosfateerd en polyester-poedercoating
Aantal deksels/deuren
1
Geschikt voor
Metrische montage
Toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 - max
5000 N
Toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 - max
1000 N
Warmteverlies-vermogen (∆T=20K) volgens IEC/TR 60890
424.882 W
Aantal connectorgaten
0

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.