Document downloaden () van 20

114617
Model Code: XLSPL1SO5

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Sokkel, zijpanelen voor HxD 100 x 500 mm, grijs, met kabelgootuitsnede

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
114617
EAN
4015081140176
Productlengte/-diepte
470 mm
Hoogte van product
100 mm
Breedte van product
100 mm
Gewicht van product
2.3 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLSPL1SO5

Productspecificaties

Kleur
Grijs
Lastcapaciteit - max
250 kg
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
500 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
0 mm
Materiaal
Staal
Model
Sokkel zijkantset
Geschikt voor
Patchkabel
Impactweerstand
IK10

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.