Document downloaden () van 20

114717
Model Code: XLSS143

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Zijwanden (1 paar), gesloten, voor HxD = 1400 x 300mm, IP55, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
114717
EAN
4015081141173
Productlengte/-diepte
1400 mm
Hoogte van product
50 mm
Breedte van product
190 mm
Gewicht van product
11 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLSS143

Productspecificaties

Gebruikt met
Combinatiebehuizing
Accessoire
Besturingsverdeler XVTL
Speciale voorzieningen
Verzonken schroeven standaard inbegrepen\nZijplaten behuizing, in paren\nExterne bevestiging met zelftappende, zelf-aardende verzonken schroeven
Type
Accessoire\nCombinatiebehuizing\nBedieningscentra XVTL
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Zijwanden
Oppervlakteafwerking
Polyester-poedercoating
Poedercoating
RAL 7035, lichtgrijs
Kleur
Grijs
Beschermingsgraad
IP55
Type unit
Modulair systeem
Modulaire ruimten
25 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
300 mm
Geschikt voor hoogte
1400 mm
Geschikt voor de lengte/diepte
300 mm
Materiaal
Staal
Staalplaat 1,25 mm
Materiaal behuizing
Staalplaat 1,25 mm
Geschikt voor
Zijpaneel gebruik
Functies
Zijwanden voor de beschermingsgraad IP55 conform IEC/EN 60529 en IEC/EN 529
Voor de afsluiting van een kastrij
Combinatiebehuizing

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.