Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Scheidingszijwand voor HxD = 1800 x 300mm, IP20, verzinkt
Productnaam |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
Catalogusnummer |
114736
|
EAN |
4015081141364
|
Productlengte/-diepte |
1800 mm
|
Hoogte van product |
50 mm
|
Breedte van product |
190 mm
|
Gewicht van product |
5.9 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
XLSPP183
|
Constructietype |
Enkel onderdeel
|
Oppervlakteafwerking |
Verzinkt
|
Kleur |
Grijs
|
Modulaire ruimten |
12.5 mm
|
Aantal hoogte-eenheden |
0
|
RAL-nummer |
0
|
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
300 mm
|
Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
300 mm
|
Materiaal |
Staal
|
Geschikt voor |
Interne onderverdeling vorm 2a
Interne onderverdeling vorm 2b Interne onderverdeling vorm 4a Interne onderverdeling vorm 3a Interne onderverdeling vorm 4b Interne onderverdeling vorm 3b |