Document downloaden () van 20
We make what matters work*

115167

Eaton xEffect xVtl behuizingen voor schakel- en besturingsapparatuur. Profiel, verticaal, voor H = 1800mm, (2 st.)

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEffect xVtl verticaal profiel
Catalogusnummer
115167
EAN
4015081145676
Productlengte/-diepte
1650 mm
Hoogte van product
70 mm
Breedte van product
75 mm
Gewicht van product
4.4 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XVTL-VP18/SET

Productspecificaties

Aantal hoogte-eenheden
0
Profielhoogte (rail)
1649 mm
Oppervlakteafwerking
Verzinkt
Materiaal
Staal
Model
Metrisch
Montagemethode
Schroefbevestiging

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.